{balluff/sensortechnik/ultraschall_sensoren/bus_ultraschall_sensoren_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BUS M30E1-PPX-60/600-S92K},{BC=BUS0047},{W=0.260},{BAD9001=3.0},{AAC9621=9},{AAB9901=600},{BAA0381=-25},{AAB8661=8000},{AAC9651=30},{BAD8261=65.0},{BAA0391=70},{BAD8561=116.2},{BAD8491=MIN},{BAD8231=MIN},{ST=AK},{PV=PV123370},{TC=BUS M30E1-PPX-60/600-S92K},{AB=BUS M30E1-PPX-60/600-S92K},{AB1=BUS_M30E1-PPX-60/600-S92K},{PX=48914_02},{PXX=48914},{PWEB=yes},{ICON=48914_02.bmp},{IODD=},{RENDER=},{EDZ=},{PPATH=bus01_asmtpl.prj},{ANS=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig},{RW=600...8000 mm},{ZUL=cULus LISTED;CE;EAC;WEEE},{IEC=IP67},{GW=Edelstahl},{SN=PNP},{SF=Schließer/Öffner (NO/NC)},{BG=Ø 65 x 116.2 mm},{TASK=Erkennen: Endlage.Objekt.},{SORT=},{TRAFFIC=90318020},{CERTIFICATION=}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1
BALLUFF BUS M30E1-PPX-60/600-S92K